BETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Artikelnummer:
101137408
BETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Artikelnummer:
101137408
- kompensiert Vibrationen an Schutzeinrichtungen
- Gummigelagerter gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL. |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101137408 |
EAN (European Article Number) |
4030661280912 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
17 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade gummigelagert |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
max. 200 Ncm Anzugsdrehmoment zur Befestigung des Betätigers |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 12:19