BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL.
Artikelnummer:
101083036
BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL.
Artikelnummer:
101083036
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL. |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101083036 |
EAN (European Article Number) |
4030661070001 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
18 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
160 mm |
Betätiger |
gerade starr |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 13:21