BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer:
101095558
BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer:
101095558
- für sehr kleine Betätigungsradien über die breite Seite des Betätigers
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL. |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101095558 |
EAN (European Article Number) |
4030661268118 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
17 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
45 mm |
Betätiger |
gerade beweglich |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden Betätigungsradius einstellbar bis minimal 45 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (a) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 01:36