BETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.

Artikelnummer: 101095550

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale Seite des Betätigers

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.

Artikelnummer (Bestellnummer)

101095550

EAN (European Article Number)

4030661104126

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

17 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

32 mm

Betätiger

gewinkelt

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 32 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (b)

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 19:42