BETAETIGER AZM 170-B25-L-G2

Artikelnummer: 101175227

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • links angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
  • mit T-Griff
  • ergonomische Bedienung
  • erspart zusätzlichen Türgriff
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage
  • unterschiedliche Türgriffe lieferbar
  • Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZM 170-B25-L-G2

Artikelnummer (Bestellnummer)

101175227

EAN (European Article Number)

4030661313054

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

156 g

Mechanische Daten

Griff

T-Griff

Türanschlag

Links

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Türgriffbetätiger für Sicherheitszuhaltung AZM 170-…zrk (mit Rastung)

Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät mit Rastung (r) benötigen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.03.2024, 12:24