BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1
Artikelnummer:
101175200
BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1
Artikelnummer:
101175200
- rechts angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
- mit Sterngriff
- ergonomische Bedienung
- erspart zusätzlichen Türgriff
- kein hervorstehender Betätiger
- einfache Montage
- unterschiedliche Türgriffe lieferbar
- Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101175200 |
EAN (European Article Number) |
4030661313009 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
165 g |
Mechanische Daten
Griff |
Sterngriff |
Türanschlag |
Rechts |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Türgriffbetätiger für Sicherheitszuhaltung AZM 170-…zrk (mit Rastung) Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät mit Rastung (r) benötigen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 22:46