BETAETIGER AZM 170-B6
Artikelnummer:
101123391
BETAETIGER AZM 170-B6
Artikelnummer:
101123391
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- die Betätigungsrichtung ist durch Umstecken des Einsatzes wählbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZM 170-B6 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101123391 |
EAN (European Article Number) |
4030661104416 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
23 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
50 mm |
Betätiger |
beweglich |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden Betätigungsradius einstellbar bis minimal 50 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (a und b) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 15:29