BN 12-RZ/V
BN 12-RZ/V
Downloads
- vorderseitige Betätigung
- mit konfektionierter Leitung
- mit Vorspannmagnet
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- Metallgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- Bauform Ø 10,7 mm
- mit Zentralbefestigung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BN 12-RZ/V |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101186837 |
EAN (European Article Number) |
4030661335360 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall |
Bruttogewicht |
50 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung |
Ja |
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Vorspannmagnet |
Ja |
Anzahl der Rastkontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
vorderseitig |
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Befestigung |
zentral mit Gewindeflansch M12 x 1 |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand Sn |
3 mm … 45 mm 2 x BP 10 = 3 mm BP 34 = 15 mm BP 20 = 10 mm BP 31 = 10 mm BP 11 = 15 mm BP 12 = 20 mm BP 21 = 45 mm BP 22 N = 35 mm BP 22 S = 35 mm BE 20 = 10 mm |
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen. |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
1 m |
Anschlussart |
Kabel |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Aderquerschnitt |
23 AWG |
Werkstoff des Leitungsmantels |
LiYY |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors |
10,7 mm |
Länge des Sensors |
71 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
200 VAC |
Schaltstrom, maximum |
1 A |
Schaltleistung, maximum |
30 W |
Schaltleistung, maximum |
30 VA |
Schaltelement |
Raster |
Prelldauer, maximum |
0,2 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
300 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
2x BP 10 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BP 22 S BP 22 N BE 20 |
Empfehlung (Betätiger, Aufzugtechnik) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster. Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 14:00