BN 20-02Z
BN 20-02Z
- 2 Reedkontakte
- berührungslos wirkend
- hohe Lebensdauer
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumgehäuse
- Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- Schraubanschluss
- hohe Erschütterungsfestigkeit
- mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BN 20-02Z |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101057005 |
EAN (European Article Number) |
4030661022864 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
rechteckig |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
Bruttogewicht |
325 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorspannmagnet |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
seitlich |
Aktive Fläche |
seitlich |
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand Sn |
BP 11 = 15 mm 12 mm … 45 mm 2 x BP 10 = 12 mm 2 x BP 15/2 = 12 mm BP 20 = 15 mm BP 31 = 15 mm BP 12 = 25 mm BP 21N = 20 ... 45 mm BE 20 = 15 mm |
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
47 mm |
Breite des Sensors |
104 mm |
Höhe des Sensors |
52 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +90 °C |
Erschütterungsfestigkeit |
50 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
250 VAC |
Schaltstrom, maximum |
3 A |
Schaltleistung, maximum |
120 W |
Schaltleistung, maximum |
120 VA |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Prelldauer, minimum |
0,3 ms |
Prelldauer, maximum |
0,6 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.080.000 /h |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 N BE 20 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kennliniendiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 15:16