BN 32-10
BN 32-10
Downloads
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- Flachsteckeranschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BN 32-10 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101057228 |
EAN (European Article Number) |
4030661025124 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
Quader |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
57 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
seitlich |
Aktive Fläche |
seitlich |
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand Sn |
BP 10 = 5 mm BP 15 = 6 mm BP 34 = 15 mm 2 x BP 10 = 12 mm BP 20 = 15 mm BP 31 = 15 mm BE 20 = 15 mm 5 mm … 40 mm 2 x BP 15 = 12 mm 2 x BP 15/2 = 12mm BP 11 = 5 ... 15 mm BP 12 = 10 ... 25 mm BP 21 = 20 ... 40 mm |
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Flachsteckanschluss 4.8 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
24 mm |
Breite des Sensors |
85 mm |
Höhe des Sensors |
26 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +90 °C |
Erschütterungsfestigkeit |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
250 VAC |
Schaltstrom, maximum |
3 A |
Schaltleistung, maximum |
120 W |
Schaltleistung, maximum |
120 VA |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Prelldauer, minimum |
0,3 ms |
Prelldauer, maximum |
0,6 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.080.000 /h |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 2x BP 15/2 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 06:42