BNS-B20

BNS-B20

  • Kunststoffgehäuse
  • berührungslos wirkender Sicherheitsschalter
  • versperrt nicht die Türöffnung
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • ersetzt Türgriff und Sicherheitsschalter, keine zusätzlichen Türbeschläge notwendig
  • modernes symetrisches Design
  • Manipulationsschutz durch integrierten und codierten Sicherheitssensor
  • ergonomische Bedienung
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage mit 4 Schrauben
Produkt-Typbezeichnung:

BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(3)
ohnemit Anschlussleitung unten
Hmit Anschlussleitung hinten
STmit Stecker M12 unten

(4)
Llinks angeschlagene Tür (Nur für Anschlussleitung unten oder Steckerversion)
Rrechts angeschlagene Tür (Nur für Anschlussleitung unten oder Steckerversion)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Schließer

BNS-B20-12Z-H

Artikelnummer 101186262

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12Z-R

Artikelnummer 101186267

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12Z-ST-L

Artikelnummer 101186261

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12Z-ST-R

Artikelnummer 101186260

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12ZG-H

Artikelnummer 101184134

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12ZG-L

Artikelnummer 101186266

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12ZG-R

Artikelnummer 101186265

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12ZG-ST-L

Artikelnummer 101177733

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12ZG-ST-R

Artikelnummer 101177734

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

Artikelnummer 101191703

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS-B20-12ZG-H-5M

Artikelnummer 101187773

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel



Systemkomponenten

BETAETIGER BNS-B20-B01
BETAETIGER BNS-B20-B01

Zum Artikel