BP 15 SS
Artikelnummer:
101139818
BP 15 SS
Artikelnummer:
101139818
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
- Nichtrostender Stahl
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BP 15 SS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101139818 |
EAN (European Article Number) |
4030661282350 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
34 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Betätiger |
30 mm |
Breite des Betätigers |
14 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 16:19