BP 31 S
Artikelnummer:
101057521
BP 31 S
Artikelnummer:
101057521
- kunststoffgekapselt
- S-Pol rot gekennzeichnet
- mit 20 mm Abstand auf Eisen montierbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BP 31 S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101057521 |
EAN (European Article Number) |
4030661027173 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
90 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
24 mm |
Breite des Betätigers |
48 mm |
Höhe des Betätigers |
34 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 05:41