BPS 260-2
Artikelnummer:
101184396
BPS 260-2
Artikelnummer:
101184396
- Betätiger 90° versetzt zum Sensor befestigt
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 260-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101184396 |
EAN (European Article Number) |
4030661321943 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
17 g |
Hinweis |
Betätiger 90° versetzt zum Sensor befestigt |
Mechanische Daten
Betätigungsrichtung |
90° |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
36 mm |
Breite des Betätigers |
26 mm |
Höhe des Betätigers |
13 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Kennliniendiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 19:36