BPS 300
Artikelnummer:
101113734
BPS 300
Artikelnummer:
101113734
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 300 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101113734 |
EAN (European Article Number) |
4030661022437 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
30 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Betätiger |
30 mm |
Breite des Betätigers |
15 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 03:16