BPS 303 SS
Artikelnummer:
101141156
BPS 303 SS
Artikelnummer:
101141156
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 303 SS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101141156 |
EAN (European Article Number) |
4030661121079 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
62 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Betätiger |
37 mm |
Breite des Betätigers |
15 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 02:33