BPS 33-2326
Artikelnummer:
101148482
BPS 33-2326
Artikelnummer:
101148482
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- erhöhter Schaltabstand Sao 8 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 33-2326 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101148482 |
EAN (European Article Number) |
4030661147222 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
30 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
88 mm |
Breite des Betätigers |
25 mm |
Höhe des Betätigers |
13 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 05:55