BPS 40S-1
Artikelnummer:
101215268
BPS 40S-1
Artikelnummer:
101215268
- Edelstahlgehäuse
- Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 40S-1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101215268 |
EAN (European Article Number) |
4030661419237 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Edelstahl (V4A) |
Bruttogewicht |
137 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
88 mm |
Breite des Betätigers |
27 mm |
Höhe des Betätigers |
14,5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 04:18