BS-B50-150-RVA

Artikelnummer: 153030654

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bandschieflauf-Hebel mit Edelstahlrolle 50 mm Durchmesser

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BS-B50-150-RVA

Artikelnummer (Bestellnummer)

153030654

EAN (European Article Number)

4030661535944

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-12

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-12

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001483

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001483

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

664 g

Mechanische Daten

Werkstoff der Rolle

Edelstahl (V2A)

Positionierschritte für den Betätiger

10 °

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge der Rolle

160 mm

Durchmesser der Rolle

50 mm

Länge des Hebels

273 mm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 12:54