BS655
- Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Schutzart IP66, IP67
- Schaltpunkteinstellung
- Symmetrie durch verzahnte, zentral angeordnete Welle
- Zentrale Anschlussklemme
Produkt-Typbezeichnung: BS65(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
55 | Grauguss, lackiert |
6 | Duroplast |
(2) | |
Z22 | Sprungschaltung 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T22 | Schleichschaltung, 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z33 | Sprungschaltung, 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
T33 | Schleichschaltung, 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G024 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (24 VDC) |
G115 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (115 VAC) |
G230 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (230 VAC) |
(4) | |
ohne | Standardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul) |
DN | Mit integriertem Dupline® Eingangsmodul |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Farbe der Meldeleuchte
Umgebungstemperatur, maximum
Umgebungstemperatur, minimum
Spannungsart
Systemkomponenten
Betätiger BS655