441 Schlaffseilschalter

441 Schlaffseilschalter

  • 2 Kontakte
  • Metallgehäuse
  • 106 mm x 181 mm x 63 mm
  • für schweren Betrieb geeignet
Produkt-
Typbezeichnung
Schaltprinzip 
Anzahl der Öffner 
Anzahl der Schließer 
Produktvarianten
Produkt-
Typbezeichnung
Schaltprinzip 
Sprungschaltglied
Anzahl der Öffner 
1
Anzahl der Schließer 
1
Produkt-
Typbezeichnung
Schaltprinzip 
Schleichschaltglied
Anzahl der Öffner 
1
Anzahl der Schließer 
1
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: