Filter
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Schutzart IP69K
  • Auflösung 14 mm und 30 mm
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
Anzahl der Strahlen 
Produktvarianten
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
170 mm
Anzahl der Strahlen 
16
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
170 mm
Anzahl der Strahlen 
8
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
250 mm
Anzahl der Strahlen 
24
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
250 mm
Anzahl der Strahlen 
12
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
330 mm
Anzahl der Strahlen 
32
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
330 mm
Anzahl der Strahlen 
16
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
410 mm
Anzahl der Strahlen 
40
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
410 mm
Anzahl der Strahlen 
20
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
490 mm
Anzahl der Strahlen 
48
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
490 mm
Anzahl der Strahlen 
24
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
570 mm
Anzahl der Strahlen 
56
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
570 mm
Anzahl der Strahlen 
28
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
650 mm
Anzahl der Strahlen 
64
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
650 mm
Anzahl der Strahlen 
32
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
730 mm
Anzahl der Strahlen 
72
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
730 mm
Anzahl der Strahlen 
36
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
810 mm
Anzahl der Strahlen 
80
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
810 mm
Anzahl der Strahlen 
40
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
890 mm
Anzahl der Strahlen 
88
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
890 mm
Anzahl der Strahlen 
44
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
970 mm
Anzahl der Strahlen 
96
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
970 mm
Anzahl der Strahlen 
48
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.050 mm
Anzahl der Strahlen 
104
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.050 mm
Anzahl der Strahlen 
52
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.130 mm
Anzahl der Strahlen 
112
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.130 mm
Anzahl der Strahlen 
56
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.210 mm
Anzahl der Strahlen 
120
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.210 mm
Anzahl der Strahlen 
60
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.290 mm
Anzahl der Strahlen 
128
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.290 mm
Anzahl der Strahlen 
64
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.370 mm
Anzahl der Strahlen 
136
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.370 mm
Anzahl der Strahlen 
68
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.450 mm
Anzahl der Strahlen 
144
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.450 mm
Anzahl der Strahlen 
72