Filter
SLC 425I

SLC 425I

  • 1 … 8 Takte
  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • integrierte Muting- und Override-Funktion
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
Anzahl der Strahlen 
Produktvarianten
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
170 mm
Anzahl der Strahlen 
16
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
170 mm
Anzahl der Strahlen 
8
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
250 mm
Anzahl der Strahlen 
24
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
410 mm
Anzahl der Strahlen 
40
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
570 mm
Anzahl der Strahlen 
28
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
650 mm
Anzahl der Strahlen 
64
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
650 mm
Anzahl der Strahlen 
32
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
730 mm
Anzahl der Strahlen 
36
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
810 mm
Anzahl der Strahlen 
40
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
890 mm
Anzahl der Strahlen 
44
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
970 mm
Anzahl der Strahlen 
48
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.050 mm
Anzahl der Strahlen 
104
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.050 mm
Anzahl der Strahlen 
52
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.130 mm
Anzahl der Strahlen 
56
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.210 mm
Anzahl der Strahlen 
60
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.290 mm
Anzahl der Strahlen 
64
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.370 mm
Anzahl der Strahlen 
136
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.370 mm
Anzahl der Strahlen 
68
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.530 mm
Anzahl der Strahlen 
76
Produkt-
Typbezeichnung
Höhe des Schutzfeldes 
1.770 mm
Anzahl der Strahlen 
88