• Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Ausblendung: fest/beweglich
  • Doppelte Quittierung
  • integrierte Schützkontrolle
  • Strahlcodierung
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • Statusleuchte integriert
  • Multifunktional
  • Muting
  • Taktbetrieb
  • Doppelte Quittierung
  • Multiscan
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Ausblendung: fest/beweglich
  • Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
  • integrierte Schützkontrolle
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14, 30 und 50 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm
  • Schutzart IP69K
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14 mm und 30 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm
  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • integrierte Muting- und Override-Funktion
  • 1 … 8 Takte
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: