NEU
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • kleine Bauform
  • vertikale Montage
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Fortschaltungsfunktion (Kugelschreiber-Prinzip)
  • Leichtmetall-DruckgussGehäuse
  • für hängende Montage
  • Kunststoffgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • Stellungsanzeige
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m
  • Kunststoffgehäuse
  • vertikale Montage
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Seilzugfunktion
  • 2 Kontakte
  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 50 m
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 25 m
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: