- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Mehrfach-Codierung
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- flächig montierbar
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- kompakte Bauform
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Reihenschaltung
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Lebensdauer
- flächig montierbar
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- Ex-geprüft
- Quer- und Langlöcher
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Mehrfach-Codierung
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- flächig montierbar
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- Metallgehäuse
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Lebensdauer
- flächig montierbar
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Ex-geprüft
- 3 Kontakte
- Quer- und Langlöcher
- Befestigungsmaße nach EN 50041