Archiv
  • Kunststoffgehäuse
  • Sicherheitsschalter ist als Anschlag zu nutzen
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Variable einstellbare Rastung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
Archiv
  • großer Anschlussraum
  • 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakte
  • hohe Lebensdauer
Archiv
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss
Archiv
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Anschlussraum
  • Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • Schraubklemmenanschluss
Archiv
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • kompakte Bauform
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: