• Kunststoffgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m
  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Metallgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
  • Kunststoffgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • robuste Ausführung
  • geringe Betätigungskraft
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: