- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB240)
- Reichweite 4 m
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB440)
- Reichweite 15 m
- Einbaustecker drehbar
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige