- HINWEIS: Lieferbar bis 2015.12.31 (Ersatz: -)
- Metallgehäuse
- mit abnehmbarer Aluminium-Abdeckung auf der Unter- und Rückseite
- Stand- und Wandmontage möglich
- HINWEIS: Lieferbar bis 2015.12.31 (Ersatz: -)
- Metallgehäuse mit Dom für NOT-HALT-Befehlseinrichtung
- mit abnehmbarer Aluminium-Abdeckung auf der Unter- und Rückseite
- Stand- und Wandmontage möglich
- HINWEIS: Lieferbar bis 2015.12.31 (Ersatz: -)
- Aluminiumgehäuse
- mit abnehmbarer Aluminium-Abdeckung auf der Unter- und Rückseite
- ergonomische Gehäuseform für vorwiegend sitzende Tätigkeiten
- vordere Bedienfläche B x H = 350 x 80 mm
- HINWEIS: Lieferbar bis 2015.12.31 (Ersatz: -)
- Aluminiumgehäuse
- Bedienfeld für zusätzliche Befehls- und Meldegeräte
- abnehmbare Aluminium-Tafel B x H = 230 x 150 mm
- Schweißkonstruktion mit Bodenbefestigungs-Gewindebohrungen
- ohne Höhenverstellung
- mit Abstandsring