CSP 11-34-D-M-ST

Artikelnummer: 101208004

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
  • seitliche Betätigung
  • ohne Vorortquittierung
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS 36 I)
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Manipulationsschutz duch paarweise Codierung von Sicherheits-Sensor und Betätiger
  • versetzt anfahrbar
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

CSP 11-34-D-M-ST

Artikelnummer (Bestellnummer)

101208004

EAN (European Article Number)

4030661382012

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Wirkprinzip

induktiv

Gehäusebauform

Quader

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Topologie des Senors

Reihenschaltungsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Reaktionszeit, maximum

30 ms

Risikozeit, maximum

60 ms

Bruttogewicht

111 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Diagnoseausgang

Ja

Kurzschlusserkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Kaskadierbar

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

3

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

1

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren

31

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

3,60 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungsebene

seitlich

Aktive Fläche

seitlich

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Schaltabstand, typisch

11 mm

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

8 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

15 mm

Hysterese (Schaltabstand), maximum

1,5 mm

Wiederholgenauigkeit R

0,5 mm

Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)

Seitlicher Versatz: Die lange Seitenfläche erlaubt einen max. Höhenversatz (x) von Sensor und Betätiger um 30 mm (z.B. Montagetoleranz oder durch Absacken der Schutztür). Der Querversatz (y) beträgt max. ± 8 mm.

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Hinweis (Länge der Sensorkette)

Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom

Anschlussart

Einbaustecker M12, 8-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

27 mm

Breite des Sensors

35 mm

Höhe des Sensors

108,2 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VAC/DC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +10 %

Leerlaufstrom I0, typisch

100 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

600 mA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

100 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,05 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,05 A

Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)

(Leitungsschutz)

Schaltfrequenz, circa

3 Hz

Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrische Absicherung, maximum

2 A

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bemessungsbetriebsstrom

250 mA

Ausgangsstrom, maximum

0,25 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Spannungsfall Ud, maximum

0,5 V

Reststrom Ir, maximum

0,5 mA

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,25 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,25 A

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Elektrische Daten - Diagnoseausgänge

Bemessungsbetriebsstrom

50 mA

Spannungsfall Ud, maximum

5 V

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,05 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung

IEC 61000-6-4

Störfestigkeit

IEC 61000-6-2

Kontaktbelegung

PIN 1

A1 Ue

PIN 2

X1 Sicherheitseingang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sicherheitsausgang 1

PIN 5

OUT Diagnoseausgang OUT

PIN 6

X2 Sicherheitseingang 2

PIN 7

Y2 Sicherheitsausgang 2

PIN 8

IN ohne Funktion

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

CSP 34-S-1

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 0,5 ms müssen von der Auswertung toleriert werden. Eine Querschlusserkennung in der Auswertung ist nicht notwendig.

Codierung von Sicherheits-Sensor und Betätiger: Um die Sicherheitsfunktion (Codierung) des CSP 34 erstmalig zu aktivieren, muss zunächst der zuzuordnende Betätiger in den Erfassungsbereich des eingeschalteten Sicherheits-Sensors gebracht werden. Der automatische Lernvorgang des Betätigercodes wird am Sicherheits-Sensor durch Aufleuchten der roten LED bei gleichzeitigem Blinken der gelben LED signalisiert. Nach 10 Sekunden fordern kürzertaktende Blinkimpulse dazu auf, die Betriebsspannung des Sicherheits-Sensors für einige Sekunden abzuschalten, um den Code zu speichern.
Nach dem nächsten Einschalten der Betriebsspannung muss der Betätiger erneut erfasst werden. Die so getroffene Zuordnung von Sicherheits-Sensor und Betätiger wird somit endgültig gespeichert. Der Sicherheits-Sensor lässt sich nun duch keine andere Codierung mehr aktivieren.
Zur Sicherung der Codierung werden die Bestelldaten des Betätigers durch die Montagehalterung verdeckt.

Sprachfilter

Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

101216958 RSS 36-I1-D-ST
  • Individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 1 x Einbaubuchse M12, 8-polig
  • seitliche Betätigung
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • versetzt anfahrbar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 20:27