Archiv

CSP 34
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS 36 I)
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- Manipulationsschutz duch paarweise Codierung von Sicherheits-Sensor und Betätiger
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
Produkt-Typbezeichnung: CSP 11-34(1)-D-M-ST |
(1) | |
ohne | ohne Vorortquittierung |
F2 | mit Vorortquittierung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Eingang für Reset-Taster mit Flankenüberwachung
Archiv
Archiv