CSP 34-S-1-17
Artikelnummer:
101208480
CSP 34-S-1-17
Artikelnummer:
101208480
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- seitliche Betätigung
- Betätiger-Code 17
- 20 verschiedene Betätiger-Codes erhältlich
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
CSP 34-S-1-17 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101208480 |
EAN (European Article Number) |
4030661382210 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
87 g |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
seitlich |
Codierter Betätiger |
17 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
27 mm |
Breite des Betätigers |
35 mm |
Höhe des Betätigers |
97 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 12:09