CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
- Betätiger können den Sicherheits-Sensor seitlich und von vorn anfahren
- kleine Bauform
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
CST 34-S-3 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
15 g |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
seitlich vorne |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
12 mm |
Breite des Betätigers |
27 mm |
Höhe des Betätigers |
35 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 14:09