DHS-150-BKBU-L
DHS-150-BKBU-L
- für links angeschlagene Türen
- für robuste Türen und Schutzzäune
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
DHS-150-BKBU-L |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
137000626 |
EAN (European Article Number) |
8905236107610 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff |
Stahl |
Werkstoff des Bedienteils |
Kunststoff |
Werkstoff der Befestigungsplatte |
Stahl |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
2.000 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Links |
Betätigungskraft, minimum |
50 N |
Hinweis (Betätigungskraft) |
Die Betätigungskraft entspricht minimal der angegebenen Rastkraft der Sicherheitszuhaltung. Je nach Montagesituation und der Beschaffenheit der Türe kann diese höher ausfallen. |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
60 mm |
Breite des Betätigers |
194,2 mm |
Höhe des Betätigers |
71,8 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Sicherheitszuhaltung ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Lieferumfang des Montagematerials |
2x Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz |
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung) |
Anbau nur außerhalb der Schutzeinrichtung |
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
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: dhs-150-AZM150-ohne-Profil
| 265,5 kB | .jpg | 352.425 x 512.939 mm - 999 x 1454 Pixel - 72 dpi
Produkt im Umfeld (Anwendung)
Montagebeispiel
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 02:38