DIM 1.2 24 VAC/DC
DIM 1.2 24 VAC/DC
Downloads
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
DIM 1.2 24 VAC/DC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101126707 |
EAN (European Article Number) |
4030661060750 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001448 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001448 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
192 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) |
2 |
Mechanische Daten
Befestigung |
Für zwei Bohrungen nach DIN 43660 oder eine Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 50022 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
4 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
75 mm |
Breite |
55 mm |
Höhe |
110 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Schwingfestigkeit |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Schockfestigkeit |
10 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum |
50 Hz |
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum |
60 Hz |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC/DC |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1" |
10 V…Ua |
Eingangspegel, LOW-Signal "0" |
0 V…3 V |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
150 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
Relais mit potentialfreiem Wechslerkontakt |
Elektrische Daten - Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-1 |
5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 15:24