SLG 210-E/R0500-02-RF

Artikelnummer: 101185670

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Steuerungskategorie 2
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLG 220)

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLG 210-E/R0500-02-RF

Artikelnummer (Bestellnummer)

101185670

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001832

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001832

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Ausführung der Mehrstrahl-Lichtschranke

Sender und Empfänger getrennt

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Strahlabstand

500 mm

Reaktionszeit, maximum

5 ms

Bruttogewicht

3.835 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

2

Sicherheitsbetrachtung

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

2

Mechanische Daten

Höhe des Schutzfeldes

510 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

18 m

Wellenlänge der Laserdiode

950 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 5-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

35 mm

Breite des Sensors

45 mm

Höhe des Sensors

711 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

3 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

2 W

Länge der Leitung, maximum

100 m

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SCR 402R-301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 05:19