ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

Artikelnummer: 101203569

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • für Zugseil Ø 3 mm

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

Artikelnummer (Bestellnummer)

101203569

EAN (European Article Number)

4030661367576

eCl@ss Nummer, Version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

23-13-01-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-13-01-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC011135

ETIM Nummer, Version 6.0

EC011590

Allgemeine Daten

Werkstoff

Nichtrostender Stahl NIRO

Bruttogewicht

20 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Mechanische Klemme für verschiedene Seildurchmesser

4 mm

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Teile ähnlich Abbildung. Maß- und Designabweichungen vorbehalten!


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 11:38