EDRR40.VHRT

Artikelnummer: 101024290

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EDRR40.VHRT

Artikelnummer (Bestellnummer)

101024290

EAN (European Article Number)

4030661521183

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-12

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001038

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001038

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-5

Ausführung

Drucktaster

Bauform

Rund

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium

Farbe des Bedienteils

rot

Bruttogewicht

86 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Sprungmechanismus integriert

Nein

Sprungmechanismus extern

Ja

Verrastend vorhanden

Ja

Vollisolation

Ja

Mechanische Daten

Entriegelung

DREH-ZUG-ENTRIEGELUNG

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Betätigungshub

5 mm

Befestigung

Montageflansch

Anzugsdrehmoment der Schraube

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe

29 mm

Durchmesser der Kappe

38,5 mm

Einbaudurchmesser

30,5 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1,5 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +80 °C

Schockfestigkeit

30 g / 18 ms

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

600 /h

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EDRR...VH..., EDRZ...VH...
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Not-Halt-Schlagtaster
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 9. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EDRR...VH..., EDRZ...VH...
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop pushbutton
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 20:21