EF303S.1
EF303S.1
Downloads
- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EF303S.1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101006584 |
EAN (European Article Number) |
4030661448527 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000041 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000041 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Kontaktelement |
Bauform |
Schleichschaltung |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
23 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungsweg |
2 mm |
Kontaktöffnungsweite |
3 mm |
Hinweis (Prelldauer) |
Prelldauer bei einer Betätigungsgeschwindigkeit von 100 mm/s |
Montageflansch-Position |
1 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², starr 1,5 mm², flexibel |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
10 mm |
Tiefe |
60 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Schaltraumes |
IP40 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
110 g / 4 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Kleinspannungstauglichkeit |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Schaltelement |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung mit Sicherheitsfeder |
Prelldauer, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Kontaktbezeichnung |
11-12 23-24 |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schaltwegdiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 07:13