EFM
Artikelnummer:
101014388
EFM
Artikelnummer:
101014388
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EFM |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101014388 |
EAN (European Article Number) |
4250116201655 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001020 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001020 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Montageflansch für nicht leuchtende Geräte der Baureihe N und E |
Allgemeine Daten
Ausführung |
Montageflansch |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Gehäuses |
PA |
Farbe des Montageflansches |
schwarz |
Farbe der Befestigungsschrauben |
silber |
Bruttogewicht |
20 g |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Werkstoff der Befestigungsschrauben |
Edelstahl (V4A) |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
29 mm |
Höhe |
17 mm |
Tiefe |
42 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
50 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Montagebeispiel
ID: kelf-m01
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 12:54