EFR.EDRRS
Artikelnummer:
103006489
EFR.EDRRS
Artikelnummer:
103006489
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Federelement
- Erdungsanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EFR.EDRRS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006489 |
EAN (European Article Number) |
4030661448565 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000041 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000041 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Federelement (immer mitbestellen) |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
35 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Erdungsanschluss |
Ja |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Befestigung |
Montageflansch |
Montageflansch-Position |
3 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
10 mm |
Tiefe |
60 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 02:22