ELDE.NGB230
Artikelnummer:
101166024
ELDE.NGB230
Artikelnummer:
101166024
- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- gelbe LED
- 230 VAC
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ELDE.NGB230 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101166024 |
EAN (European Article Number) |
4250116200825 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000204 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000204 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
LED-Modul |
Bauform |
Mit integrierter LED |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
25 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemein |
Ja |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Montageflansch-Position |
3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussbezeichnung |
EN 50005 EN 50013 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², starr 1,5 mm², flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
30 mm |
Tiefe |
60 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
440 V |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
250 VAC -10 % / +10 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
250 VAC |
Kontaktbezeichnung |
X1 - X2 |
Zustandsanzeige
Farbe der LED |
gelb |
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Versorgungsspannung UB: 230 VAC |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Kontaktbild
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 15:40