ELE
Artikelnummer:
101006529
ELE
Artikelnummer:
101006529
- Aufdruck mit LED Symbol
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ELE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101006529 |
EAN (European Article Number) |
4250116201075 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000204 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000204 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Leuchttelement |
Bauform |
Leuchtelement mit Ba9S Fassung |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
20 g |
Hinweis |
Aufdruck mit LED Symbol |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum |
1 Nm |
Montageflansch-Position |
3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², starr 1,5 mm², flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
10 mm |
Tiefe |
60 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Kontaktbezeichnung |
X1 - X2 |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Kontaktbild
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 11:04