ESS/EST-Schlüssel-Wahlschalter

ESS/EST-Schlüssel-Wahlschalter

Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

ESS21S1

Artikelnummer 101006385

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

ESS21S12

Artikelnummer 101006387

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

ESS21S2

Artikelnummer 101006386

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

ESS32S1

Artikelnummer 101006390

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

ESS32S123

Artikelnummer 101006393

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

ESS32S2

Artikelnummer 101006391

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

EST21S1

Artikelnummer 101006382

Frontelement Schlüsselwahltaster

Zum Artikel

EST32S2

Artikelnummer 101006384

Frontelement Schlüsselwahltaster

Zum Artikel

ESTS321S2

Artikelnummer 101006398

Frontelement Schlüsselwahlschalttaster

Zum Artikel

ESTS321S3

Artikelnummer 101006399

Frontelement Schlüsselwahlschalttaster

Zum Artikel

ESTS32S1

Artikelnummer 101006396

Frontelement Schlüsselwahltastschalter

Zum Artikel

ESTS32S2

Artikelnummer 101006397

Frontelement Schlüsselwahltastschalter

Zum Artikel