EW - Wahltastschalter

EW - Wahltastschalter

Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

EWS21

Artikelnummer 101006377

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

EWS21.1

Artikelnummer 101006378

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

EWS32

Artikelnummer 101006379

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

EWS32.1

Artikelnummer 101006380

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

EWT21

Artikelnummer 101006369

Frontelement Wahltaster

Zum Artikel

EWT21.1

Artikelnummer 101006370

Frontelement Wahltaster

Zum Artikel

EWT32

Artikelnummer 101006371

Frontelement Wahltaster

Zum Artikel

EWT32.1

Artikelnummer 101006372

Frontelement Wahltaster

Zum Artikel

EWTS32

Artikelnummer 101006373

Frontelement Wahltastschalter

Zum Artikel

EWTS32.1

Artikelnummer 101006374

Frontelement Wahltastschalter

Zum Artikel

EWTS321

Artikelnummer 101006375

Frontelement Wahlschalttaster

Zum Artikel