EX-235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

EX-235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Produkt-Typbezeichnung:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H

(3)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(4)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Ãœberdeckung

(5)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(6)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(7)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Schaltprinzip

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

Anzahl der Sicherheitskontakte

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D

Artikelnummer 101193015

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

Artikelnummer 101210378

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D

Artikelnummer 103002225

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel