CSP 34-S-1-15

Artikelnummer: 101208478

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • seitliche Betätigung
  • Betätiger-Code 15
  • 20 verschiedene Betätiger-Codes erhältlich

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

CSP 34-S-1-15

Artikelnummer (Bestellnummer)

101208478

EAN (European Article Number)

4030661382197

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Kunststoff

Bruttogewicht

87 g

Mechanische Daten

Aktive Fläche

seitlich

Codierter Betätiger

15

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

27 mm

Breite des Betätigers

35 mm

Höhe des Betätigers

97 mm

103001566 RST 36-1-AD15
  • seitliche Betätigung
  • einfache, flexible Montage und Justage
  • AS-Interface


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 13:10