EX-T335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

EX-T335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Schaltprinzip

Anzahl der Sicherheitskontakte

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Artikelnummer 101210085

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

Artikelnummer 101211766

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

Artikelnummer 101187362

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

Artikelnummer 103002805

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel