EX-AZ 16-03ZVK-3D
EX-AZ 16-03ZVK-3D
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rückstellkraft |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
2254 | Rastkraft 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | Kontaktvergoldung |
- 3 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Kunststoffgehäuse
- Universelle Codierung
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- schutzisoliert
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-AZ 16-03ZVK-3D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101194774 |
EAN (European Article Number) |
4030661359526 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
140 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückstellkraft |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (B10D Schließer (NO)) |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungsweg |
8 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
10 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M16x1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
6 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
12 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
30 mm |
Breite des Sensors |
52 mm |
Höhe des Sensors |
90 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2,5 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
individuelle Codierung auf Anfrage erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÃœV Zertifikat
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
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
UK Declaration of Conformity | Â |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZ 16 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
 | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
 | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 14, 2022 |
 |
 | Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZ 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
 | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 14. November 2022 |
 |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 01:52